Z170/Typ | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Mechanizm zapadkowy ciągnący , DLC

Z170/Typ

1.2764

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

max.H min.H F Typ Numer produktu Dane CAD
110 9,5 14000 2 Z170/2

Z170/... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.