Z172/d1 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z172/d1

Cięgno tarciowe

Z172/d1

max. 120°C
~ 1.0711

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 r1 k1 t1 b1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
4 1 2 12 11 22 16 51 M5 8,5 12 10 Z172/10
6 1,5 4 14 17 23 25 72 M8 13 18 16 Z172/16
Wszystkie produkty z kategorii - Mechanizmy zapadkowe
Z170/Typ
Z170/1
Mechanizm zapadkowy ciągnący, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Mechanizm zapadkowy ciągnący

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Mechanizm zapadkowy ciągnący, DLC
Z171/Typ
Z171/1
Mechanizm zapadkowy ciągnący , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Mechanizm zapadkowy ciągnący , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Mechanizm zapadkowy ciągnący , DLC
Z172/d1
Z172/...
Cięgno tarciowe
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Mechanizm zapadkowy ciągnący , okrągły
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Trzpień ciągnący
Z1732/d1
Z1732/...
Tuleja gwintowana
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Mechanizm zapadkowy ciągnący , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Okrągła jednostka zatrzaskowa

, system...
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Zespół blokujący

, system ciągn...
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Jednostka sterująca

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Mechanizm zapadkowy okrągły, pchający
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

okrągły Mechanizm zapadkowy ciągnący