Z1732/d1 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1732/d1

Tuleja gwintowana

Z1732/d1

1.2343
oksydowane
1000 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t1 l1 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
14 20 M24x1 19 14 Z1732/14
16 22 M30x1,5 24 18 Z1732/18