Z173/d1xmax.H-01 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-01

Mechanizm zapadkowy okrągły

Z173/d1xmax.H-01

59 +2 HRC
1.5920
oksydowane

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 max.H Numer produktu
32 28 Z173/32x28-01
32 56 Z173/32x56-01
38 36 Z173/38x36-01
38 71 Z173/38x71-01