Z173/d1xmax.H-04 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-04

Mechanizm zapadkowy okrągły

Z173/d1xmax.H-04

56 +2 HRC
1.2379
oksydowane

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 max.H Numer produktu
32 28 Z173/32x28-04
38 36 Z173/38x36-04