Z173/d1xmax.H-06 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-06

Mechanizm zapadkowy okrągły

Z173/d1xmax.H-06

56 +2 HRC
1.2379
black-oxide finish

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 max.H Numer produktu
32 28 Z173/32x28-06
38 36 Z173/38x36-06