Z17410/b1xmax.H1 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z17410/b1xmax.H1

Mechanizm zapadkowy ciągnący, z Wpust, DLC

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Numer produktu Dane CAD
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

Mechanizm zapadkowy ciągnący HASCO precyzyjnie steruje ruchem poszczególnych linii podziału podczas procesu otwierania formy wtryskowej. Nowe mechanizmy zapadkowe ciągnące z funkcją dwustronnego zatrzasku charakteryzują się bardzo wysokimi siłami i niezawodnością. Różne warianty mogą być uruchamiane przez skok otwarcia formy lub wypychania. Oferują one również możliwość pracy z opóźnieniem lub bez. Nowy mechanizm zapadkowy stosuje się szczególnie wtedy, gdy najpierw ma się otworzyć główna płaszczyna podziały, zanim nastąpi drugie otwarcie.

  • Elastyczne opcje montażu i kombinacji
  • Dwustronne ryglowanie
  • Alternatywne mocowanie za pomocą wpustów
  • Powłoka DLC gwarantuje trwałość
  • Montaż na zewnątrz formy