Z1741/b1xmax.H1 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1741/b1xmax.H1

Mechanizm zapadkowy ciągnący, DLC

Z1741/b1xmax.H1

1.2762

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 h1 a3 a2 a1 b7 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 140 171 131
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 180 211 171
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 200 246 186
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 250 296 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 250 311 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Numer produktu Dane CAD
50 90 Z1741/50x90
50 130 Z1741/50x130
80 117 Z1741/80x117
80 167 Z1741/80x167
100 145 Z1741/100x145
100 195 Z1741/100x195

Mechanizm zapadkowy ciągnący HASCO precyzyjnie steruje ruchem poszczególnych linii podziału podczas procesu otwierania formy wtryskowej. Nowe mechanizmy zapadkowe ciągnące z funkcją dwustronnego zatrzasku charakteryzują się bardzo wysokimi siłami i niezawodnością. Różne warianty mogą być uruchamiane przez skok otwarcia formy lub wypychania. Oferują one również możliwość pracy z opóźnieniem lub bez. Nowy mechanizm zapadkowy stosuje się szczególnie wtedy, gdy najpierw ma się otworzyć główna płaszczyna podziały, zanim nastąpi drugie otwarcie.

  • Elastyczne opcje montażu i kombinacji
  • Dwustronne ryglowanie
  • Alternatywne mocowanie za pomocą wpustów
  • Powłoka DLC gwarantuje trwałość
  • Montaż na zewnątrz formy