Z17420/b1xmax.H1 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z17420/b1xmax.H1

Blokada, z Wpust, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Numer produktu Dane CAD
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

Mechanizm zapadkowy ciągnący HASCO precyzyjnie steruje ruchem poszczególnych linii podziału podczas procesu otwierania formy wtryskowej. Nowe mechanizmy zapadkowe ciągnące z funkcją dwustronnego zatrzasku charakteryzują się bardzo wysokimi siłami i niezawodnością. Różne warianty mogą być uruchamiane przez skok otwarcia formy lub wypychania. Oferują one również możliwość pracy z opóźnieniem lub bez. Nowy mechanizm zapadkowy stosuje się szczególnie wtedy, gdy najpierw ma się otworzyć główna płaszczyna podziały, zanim nastąpi drugie otwarcie.

  • Elastyczne opcje montażu i kombinacji
  • Dwustronne ryglowanie
  • Alternatywne mocowanie za pomocą wpustów
  • Powłoka DLC gwarantuje trwałość
  • Montaż na zewnątrz formy