Z174/b1xmax.H1-01 | Mechanizmy zapadkowe | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z174/b1xmax.H1-01

Mechanizm zapadkowy ciągnący

Z174/b1xmax.H1-01

58 -3HRC
1.2162

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 max.H1 Numer produktu
50 90 Z174/50x90-01
50 130 Z174/50x130-01
80 117 Z174/80x117-01
80 167 Z174/80x167-01
100 145 Z174/100x145-01
100 195 Z174/100x195-01