Z174/b1xmax.H1xHv
Mechanizm zapadkowy ciągnący , DLC

Z174/b1xmax.H1xHv
1.2762
Karta produktu
pdf, 924,4KB
Wskazówka montazowa
pdf, 332,0KB
Spare parts
pdf, 138,8KB
Broszura informacyjna
pdf, 261,8KB
Mediateka
wiecej
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Pos10 | Pos9 | min.H1 | F | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 | a3 | a2 | a1 | b3 | b2 | l7 | l6 | l5 | l4 | l3 | l2 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z31/4x12 | Z26/6x20 | 4 | 16000 | 22,3 | 10 | 16 | 9,3 | 16 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30,1 | 0,5 | 20 | 10 | 140 | 140 | 20 | 9,5 |
Z31/4x12 | Z26/6x20 | 4 | 16000 | 22,3 | 10 | 16 | 9,3 | 16 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30,1 | 20,5 | 20 | 10 | 140 | 140 | 40 | 9,5 |
Z31/4x12 | Z26/6x20 | 4 | 16000 | 22,3 | 10 | 16 | 9,3 | 16 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30,1 | 0,5 | 20 | 10 | 180 | 180 | 20 | 9,5 |
Z31/4x12 | Z26/6x20 | 4 | 16000 | 22,3 | 10 | 16 | 9,3 | 16 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30,1 | 50,5 | 20 | 10 | 180 | 180 | 70 | 9,5 |
Z31/6x16 | Z26/6x20 | 5,5 | 27000 | 30,3 | 13 | 21 | 12,3 | 22 | 60 | 34 | 16 | 20 | 45,1 | 0,5 | 34 | 15 | 200 | 200 | 34 | 16,5 |
Z31/6x16 | Z26/6x20 | 5,5 | 27000 | 30,3 | 13 | 21 | 12,3 | 22 | 60 | 34 | 16 | 20 | 45,1 | 32,5 | 34 | 15 | 200 | 200 | 66 | 16,5 |
Z31/6x16 | Z26/6x20 | 5,5 | 27000 | 30,3 | 13 | 21 | 12,3 | 22 | 60 | 34 | 16 | 20 | 45,1 | 0,5 | 34 | 15 | 250 | 250 | 34 | 16,5 |
Z31/6x16 | Z26/6x20 | 5,5 | 27000 | 30,3 | 13 | 21 | 12,3 | 22 | 60 | 34 | 16 | 20 | 45,1 | 75,5 | 34 | 15 | 250 | 250 | 109 | 16,5 |
Z31/8x18 | Z26/8x24 | 7 | 48000 | 37,5 | 16 | 27 | 15,5 | 27 | 80 | 45 | 22 | 25 | 60,1 | 0,5 | 45 | 15 | 250 | 250 | 45 | 22 |
Z31/8x18 | Z26/8x24 | 7 | 48000 | 37,5 | 16 | 27 | 15,5 | 27 | 80 | 45 | 22 | 25 | 60,1 | 50,5 | 45 | 15 | 250 | 250 | 95 | 22 |