Z2701/d1 | Przyłącza | Oferta podzespołów hydraulicznych | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z2701/d1

Złączka kątowa

Z2701/d1

Stal
DIN EN ISO 8434-1 (DIN2353)

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ d1 Numer produktu Dane CAD
W06L M12x1,5 Z2701/12x1,5
W08L M14x1,5 Z2701/14x1,5
W10L M16x1,5 Z2701/16x1,5
W12L M18x1,5 Z2701/18x1,5
W15L M22x1,5 Z2701/22x1,5