Z2321/d1 | Siłowniki | Oferta podzespołów hydraulicznych | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z2321/d1

Adapter

Z2321/d1

1.2343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
19 10 14 19 26 M10 16 Z2321/16
23 12 16 23 32 M12 20 Z2321/20
27 12 16 26 39 M12 25 Z2321/25
34 16 20 33 48 M16 32 Z2321/32
42 20 26 40 61 M20 42 Z2321/42
49 20 26 43 72 M20 50 Z2321/50
58 24 30 48 85 M24 60 Z2321/60