Z2330/d1 | Siłowniki | Oferta podzespołów hydraulicznych | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z2330/d1

Element sprzęgła

Z2330/d1

59 HRC
1.6587

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
14 22,5 14,5 32 16 M8 Z2330/8
17 22,5 14,5 32 20 M10 Z2330/10
19 25 18 36 22 M12 Z2330/12
22 28 20 40 25 M16 Z2330/16
27 38 28 56 32 M20 Z2330/20