Z236/d1xH1 | Siłowniki | Oferta podzespołów hydraulicznych | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z236/d1xH1

Siłownik o krótkim skoku , podwójnego działania

Z236/d1xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

F2 F1 sw1 t1 a1 b1 l4 l3 l2 l1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 H1 Numer produktu Dane CAD
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 44 50 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 10 Z236/10x10
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 50 56 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 16 Z236/10x16
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 66 72 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 32 Z236/10x32
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 45 51 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 10 Z236/12x10
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 51 57 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 16 Z236/12x16
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 67 73 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 32 Z236/12x32
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 52 59 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 16 Z236/16x16
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 56 63 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 20 Z236/16x20
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 86 93 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 50 Z236/16x50
16 9,8 17 18 40 5 14,5 25,5 59 69 5,2 32 45 M12 M56x2 20 20 Z236/20x20