Z1560/d1xd2 | Łożysko | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1560/d1xd2

Łożysko wałeczkowo-stożkowe

Z1560/d1xd2

DIN 720/ DIN ISO 355

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 b3 b2 b1 d1 d2 Numer produktu Dane CAD
0,6 15 11,5 15 44 22 Z1560/44x22
1 14 12 15,25 47 20 Z1560/47x20
0,6 15 11,5 15 47 25 Z1560/47x25
1 16 12 16 52 28 Z1560/52x28
1 17 13 17 55 30 Z1560/55x30
1 17 13 17 58 32 Z1560/58x32
1 18 14 18 62 35 Z1560/62x35
1 19 14,5 19 68 40 Z1560/68x40
1 20 15,5 20 75 45 Z1560/75x45
1 20 15,5 20 80 50 Z1560/80x50