Z1561/d1xd2xb1 | Łożysko | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Łożyska cylindryczne

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 Numer produktu Dane CAD
0,3 0,6 15 35 11 Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

Cylindryczne łożyska rolkowe HASCO Z1561/… pozwalają na przenoszenie bardzo dużych obciążeń promieniowych dzięki liniowemu stykowi rolek oraz bieżni. Są szczególnie zalecane do zastosowań z bardzo dużymi prędkościami.

Cechy szczególne

  • Max. temperatura pracy 120 °C
  • Może być również używane jako łożysko pływające w jednym kierunku
  • Łatwy montaż dzięki modułowej konstrukcji
  • Przenosi bardzo duże obciążenia
  • Przenosi siły promieniowe i osiowe