Z1567/d1xl1 | Łożysko | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

łożysko igiełkowe

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

Nowe łożysko igiełkowe HASCO Z1567/… jest rozwiązaniem zapewniającym oszczędność miejsca w kierunku promieniowym i optymalnie dostosowanym do łożyskowania rdzeni wykręcanych.

  • Max. temperatura pracy 120°C
  • Przenosi duże obciążenia przy niewielkiej przestrzeni pod zabudowę
  • Lepsze osadzenie dzięki igiełkom
  • Bez pierścienia wewnętrznego
  • Dopasowane do rdzeni wykręcanych Z1550/…
  • Możliwość smarowania po montażu