Z1568/d1xd2xh1 | Łożysko | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Podkładka regulacyjna

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

d1 d2 h1 Numer produktu Dane CAD
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

Podkładki regulacyjne HASCO Z1568/… mogą kasować luzy osiowe.

Można uzyskać różne kombinacje przy grubości 0,1 mm. 

Cechy szczególne

  • Łatwy sposób na kasowanie luzu osiowego
  • Odporne na korozję
  • Dopasowane do łożysk igiełkowo-kulkowych Z1564/… oraz igiełkowo-wałeczkowych Z1566/…
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu ustaleniu