Z1558/b1xh1xl1 | Akcesoria przekładni | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1558/b1xh1xl1

Wpust

Z1558/b1xh1xl1

DIN 6885-1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 h1 l1 Numer produktu Dane CAD
3 3 8
Z1558/3x3x8
3 3 12
Z1558/3x3x12
3 3 16
Z1558/3x3x16
3 3 20
Z1558/3x3x20
3 3 25 Z1558/3x3x25
3 3 32 Z1558/3x3x32
3 3 36 Z1558/3x3x36
3 3 40 Z1558/3x3x40

Połączenia wpustowe są najczęściej używanymi połączeniami wałków i piast.

Wpust HASCO Z1558/... pasuje do wybrań w wałkach oraz piastach zapewniając przenoszenie momentu z jednego komponentu na drugi.

Cechy szczególne

  • Przeniesienie momentu
  • Dla połączeń centrycznych wałek/piasta
  • Proste tarciowe połączenie
  • Niezawodne połączenie bez pochyleń i skręceń
  • Zgodne z DIN 6885 A
  • Oszczędność czasu dzięki łatwości ustalenia i demontażu

Wszystkie produkty z kategorii - Akcesoria przekładni
Z1558/b1xh1xl1
Z1558/...
Wpust