Z1540/b1xl1xm1 | Elementy napędowe | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1540/b1xl1xm1

Listwa zębata

Z1540/b1xl1xm1

1.7225
1080 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p1 z1 h3 h2 h1 l3 l2 Tol.l1 b1 l1 m1 Numer produktu Dane CAD
3,14 90 12,5 11,2 13,5 2,9 282,5 0,5 16 315 1 Z1540/16x315x1
3,14 117 12,5 11,2 13,5 2,9 367,35 0,5 16 400 1 Z1540/16x400x1
3,14 149 12,5 11,2 13,5 2,9 467,85 0,5 16 500 1 Z1540/16x500x1
3,14 190 12,5 11,2 13,5 2,9 596,65 0,5 16 630 1 Z1540/16x630x1
3,93 92 16 14,4 17,25 3,7 361,05 0,5 18 400 1,25 Z1540/18x400x1,25
3,93 117 16 14,4 17,25 3,7 459,25 0,5 18 500 1,25 Z1540/18x500x1,25
3,93 150 16 14,4 17,25 3,7 588,8 0,5 18 630 1,25 Z1540/18x630x1,25
3,93 193 16 14,4 17,25 3,7 757,7 0,5 18 800 1,25 Z1540/18x800x1,25
4,71 95 18 16,1 19,5 4,5 447,45 1 20 500 1,5 Z1540/20x500x1,5
4,71 123 18 16,1 19,5 4,5 579,4 1 20 630 1,5 Z1540/20x630x1,5