Z1545/z1xm1 | Elementy napędowe | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1545/z1xm1

Obudowa przekładni, do narzędzia piętrowego

Z1545/z1xm1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 z1 m1 Numer produktu Dane CAD
10 5,5 62 5 84 56 46 76 96 12 10 76 150 M8 M10 24 2,5 Z1545/24x2,5
10 6,5 86,5 6 156 66 80 86 140 15 17 120 258 M12 M16 24 5 Z1545/24x5

Mechanizmy zębate do form piętrowych są ciekawą i korzystną alternatywą dla dużych maszyn i narzędzi, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Nowy mechanizm zębaty firmy HASCO – obudowa mechanizmu Z 1545 /... oraz listwa zębata Z 1547/... – umożliwiają łatwą i dokładną konstrukcję form piętrowych.

Dzięki zastosowaniu mechanizmów zębatych do form piętrowych, w przypadku takiej samej wielkości form, można uzyskać podwójną wydajność produkcyjną i efektywniej wykorzystać narzędzie.

Cechy szczególne

  • Niska zabudowa pozwala na mniejszy odstęp między kolumnami
  • Wybór wysokiej jakości materiałów dla zrealizowania dużych sił otwarcia
  • Suwak z pokryciem DLC
  • Moduł 5 dla przenoszenia dużych sił
  • Komponenty znormalizowane dostępne z magazynu
  • Wymierne koszty produkcji