Z1555/d1xb1xz1xm1 | Koła zębate | Oferta przekładni | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1555/d1xb1xz1xm1

Koło zębate pośrednie

Z1555/d1xb1xz1xm1

1.0503
690 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t1 b4 b3 b2 d5 d4 d3 d2 d1 b1 z1 m1 Numer produktu Dane CAD
8,2 27 3 37 19 17 14 12 7 22 17 1 Z1555/7x22x17x1
8,2 27 3 37 20 18 14,5 12 7 22 18 1 Z1555/7x22x18x1
10,2 27 3 37 22 20 17,2 15 9 22 20 1 Z1555/9x22x20x1
11,7 27 4 37 27 25 20 17 10 22 25 1 Z1555/10x22x25x1
13,8 27 4 37 32 30 23,5 20 12 22 30 1 Z1555/12x22x30x1
18,8 27 5 37 37 35 29 25 17 22 35 1 Z1555/17x22x35x1
18,8 27 5 37 42 40 29 25 17 22 40 1 Z1555/17x22x40x1
18,8 27 5 37 47 45 29 25 17 22 45 1 Z1555/17x22x45x1
18,8 27 5 37 52 50 29 25 17 22 50 1 Z1555/17x22x50x1
22,3 27 5 37 57 55 35 30 20 22 55 1 Z1555/20x22x55x1

Koła zębate pośrednie HASCO Z 1555/... stosuje się do przeniesienia ruchu obrotowego na oddalone od siebie elementy.

Zastosowanie koła zębatego pośredniego zmienia kierunek obrotu, ale nie zmienia przełożenia przekładni. 

Cechy szczególne

  • Gniazdo pod łożysko kulkowe Z 1562/... na obu stronach 
  • Dokładność ustalenia dzięki wpustowi pasowanemu
  • Łatwa konfiguracja przekładni wraz z wałkiem Z 1557/...
  • Dostosowane do grubości płyt HASCO
  • 5 modułów