Z1592/d2xl1 | Sprzęgła systemu wypychania | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1592/d2xl1

Ejector coupling rod, blank

Z1592/d2xl1

58 HRC
1.2764

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 l3 l2 d1 d2 l1 Numer produktu Dane CAD
14 20 50 18 18 200 Z1592/18x200
19 23 60 24 24 250 Z1592/24x250
24 26 70 30 30 280 Z1592/30x280