Z160/d1xl1 | Sprzęgła systemu wypychania | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Tuleja gwintowana, dla zespołu płyt wypychaczy

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

Nowa tuleja i trzpień gwintowany HASCO Z 160 /... i Z 161/... zastępują krótki gwint mocujący w zespole płyt wypychaczy i zapewniają tym samym niezawodne przenoszenie sił wypychających.

Cechy szczególne

  • Długi gwint mocujący
  • Niezawodne przenoszenie siły wyjmujących z formy
  • Możliwość wykorzystania centralnej pozycji wyrzutnika
  • Z zabezpieczeniem przed obrotem
  • Przeznaczony do rozmiaru gwintów trzpieni wyrzutnika Z 02 /...
  • Długości dostosowane do grubości płyt mocujących