Z161/d1xl1 | Sprzęgła systemu wypychania | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z161/d1xl1

Trzpień gwintowany, dla zespołu płyt wypychaczy

Z161/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
6 11 10 14 6 M6 18 Z161/6x18
6 11 10 14 6 M6 21 Z161/6x21
6 11 12 14 8 M8 28 Z161/8x28
6 11 12 14 8 M8 33 Z161/8x33
6 14 14 18 10 M10 29 Z161/10x29
6 14 14 18 10 M10 34 Z161/10x34
6 14 14 18 10 M10 39 Z161/10x39
6 16 16 22 12 M12 31 Z161/12x31
6 16 16 22 12 M12 36 Z161/12x36
6 16 16 22 12 M12 41 Z161/12x41

Nowa tuleja i trzpień gwintowany HASCO Z 160 /... i Z 161/... zastępują krótki gwint mocujący w zespole płyt wypychaczy i zapewniają tym samym niezawodne przenoszenie sił wypychających.

Cechy szczególne

  • Długi gwint mocujący
  • Niezawodne przenoszenie siły wyjmujących z formy
  • Możliwość wykorzystania centralnej pozycji wyrzutnika
  • Z zabezpieczeniem przed obrotem
  • Przeznaczony do rozmiaru gwintów trzpieni wyrzutnika Z 02 /...
  • Długości dostosowane do grubości płyt mocujących