Z168/d1 | Sprzęgła systemu wypychania | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z168/d1

Sprzęgło systemu wypychania, manual

Z168/d1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

t1 l2 l1 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
22,7 40 35 M16 55 20 Z168/20
30 50 40 M20 72 30 Z168/30
35 60 50 M24 90 40 Z168/40