Z1820/h1xb1 | Blokady suwaka | Suwaki | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1820/h1xb1

Klin oporowy suwaka, single sided

Z1820/h1xb1

60 HRC
1.2162

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ h3 h2 t2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l2 l1 d3 d2 d1 h1 b1 Numer produktu Dane CAD
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 10 8 20 10 M6 M4 12 18 Z1820/12x18
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 12 8 20 10 M6 M4 12 22 Z1820/12x22
2 5 11 5,7 5 4,5 13 16 - 20 8 20 10 M6 M4 12 30 Z1820/12x30
3 5 11 5,7 5 4,5 13 36 24 40 8 20 10 M6 M4 12 50 Z1820/12x50