Z183/h1xh2xb1 | Blokady suwaka | Suwaki | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z183/h1xh2xb1

Klin oporowy suwaka, obustronny

Z183/h1xh2xb1

60 HRC
1.2162

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ r1 h4 h3 t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 l2 l1 d2 d1
1 5,8 15 5 12 7 14,9 12 8,5 - - 20 32 12 M8 M4
2 5,8 15 5 12 7 14,9 12 14 - 16 20 32 12 M8 M4
3 5,8 15 5 12 7 14,9 12 34 24 36 20 32 12 M8 M4
h1 h2 b1 Numer produktu Dane CAD
16 23 22 Z183/16x23x22
16 23 30 Z183/16x23x30
16 23 50 Z183/16x23x50