Z1881/b1xb3xl1
Płyta bazowa

Z1881/b1xb3xl1
56 HRC
1.2842
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
h2 | h1 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | b4 | b2 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 40 | 20 | 10 | 55 | 35 | 44 | 22 | 14 | 32 | 5 | 4 | 5 | M5 | 5,5 |
4 | 12 | 40 | 20 | 10 | 55 | 35 | 59 | 30 | 14 | 47 | 7 | 6 | 5 | M5 | 5,5 |
5 | 15 | 50 | 25 | 10 | 84 | 60 | 64 | 30 | 16 | 47 | 7 | 6 | 6 | M6 | 6,6 |
4 | 12 | 40 | 20 | 10 | 55 | 35 | 82 | 50 | 16 | 70 | 7 | 6 | 5 | M5 | 5,5 |
5 | 15 | 50 | 25 | 10 | 84 | 60 | 87 | 50 | 16 | 70 | 7 | 6 | 6 | M6 | 6,6 |
5 | 15 | 50 | 25 | 10 | 84 | 60 | 104 | 60 | 16 | 87 | 7 | 6 | 6 | M6 | 6,6 |
Powiązane produkty


Z1850/b1xh1xl1
Listwa prowadząca
58 HRC
1.2842
Wszystkie produkty z kategorii - Elementy suwaka

Z180/...

Z1800/...

Z1801/...

Z1802/...

Z181/...

Z1811/...

Z1812/...

Z1813/...

Z18130/...

Z1814/...


Z18140/...


Z18141/...


Z18143/...


Z18144/...


Z18146/...


Z18147/...


Z18148/...


Z18152/...


Z18153/...


Z18154/...


Z18160/...


Z18161/...


Z18162/...


Z18163/...


Z18164/...


Z18165/...


Z18170/...


Z18171/...


Z18172/...


Z18173/...


Z18174/...


Z18175/...

Z1880/...

Z1881/...