Z1754/d1 | Mechanika suwaka | Suwaki | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Element prowadnicy

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25