Z010/d1xl1
Słup prowadzący, Kolek skosny formy

Z010/d1xl1
720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-B
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Powiązane produkty


Z0101/d1xd2
Dysk mocujący
1.2516


Z1000W/l2xd1
Tuleja prowadząca, samosmarująca
max. 200°C
2.0975


Z10/l2xd1
Tuleja prowadząca, z nasadką centrującą
690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16716-C


Z1100W/l1xd1
Tuleja prowadząca, samosmarująca
max. 200°C
2.0975


Z11/l1xd1
Tuleja prowadząca, z kołnierzem
690 +70 HV 30
1.0401
~ DIN 16716-E



Z1300/d1xl2xl3
Tuleja prowadząca, dla zespołu płyt wypychaczy
200°C
Brass


Z13W/l2xd1
Tuleja prowadząca, dla zespołu płyt wypychaczy, samosmarująca
max. 200 °C
2.0975


Z14W/d1xl2xl3
Tuleja prowadząca, dla zespołu płyt wypychaczy, samosmarująca
max. 200°C
2.0975