Z1892/d1xh1 | Zabezpieczenia suwaka | Suwaki | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1892/d1xh1

Zabezpieczenie suwaka, zatrzask, okrągły, z rolką

Z1892/d1xh1

max. 218 °C

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

max.F a1 d2 d1 h1 Numer produktu Dane CAD
4,5 3,95 M3 16 4,06 Z1892/16x4,06
13,5 3,8 M4 19 12,7 Z1892/19x12,7
36 3,8 M4 22 19,05 Z1892/22x19,05