Z1895/d1
Zatrzask, DLC, okrągły
Z1895/d1
max. 180 °C
1.2767
DLC
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
F2 |
F1 |
sw1 |
r1 |
h2 |
h1 |
a2 |
a1 |
l1 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
34 |
28 |
1,3 |
0,35 |
1 |
10 |
4,3 |
1,4 |
6,6 |
M3 |
7 |
M2 |
13 |
Z1895/13
|
|
42 |
38 |
2 |
0,5 |
1,8 |
14 |
6 |
2 |
9,6 |
M4 |
10 |
M3 |
18 |
Z1895/18
|
|
92 |
38 |
2,5 |
0,75 |
2,8 |
21 |
9 |
3 |
14,4 |
M5 |
15 |
M4 |
27 |
Z1895/27
|
|
The new HASCO slide retainer Z 1895 /... and slide retainer catch Z 1896 /... are noted for their frictional and positive-locking connection. Slide positions are secured and reliably locked via a positive connection.