Z1898/d1xb1xl1 | Zabezpieczenia suwaka | Suwaki | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1898/d1xb1xl1

Blokada Suwaka

Z1898/d1xb1xl1

max. 180°C

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 F1 h1 a2 a1 l3 l2 d4 d3 d2 d1 b1 l1 Numer produktu Dane CAD
- - 1 Z25/4x16 1 Z31/5x12 30 10 10 10 26 20 M8x1 4 M5 10 18 36 Z1898/10x18x36
1 Z26/5x20 - - 1 Z31/6x14 60 12 14 13 30 24 M10x1 5 M6 13 22 45 Z1898/13x22x45
1 Z26/8x24 - - 1 Z31/8x18 100 16 17 17 36 29 M12x1,25 8 M8 16 26 56 Z1898/16x26x56