Z1695/d1 | Wyrzutnik dwustopniowy | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1695/d1

Mechanizm wypychania dwustopniowego, DLC, w osi formy

Z1695/d1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw3 sw2 sw1 k2 k1 l9 l8 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
36 46 17 18 6 10 52 58 17 175 82 141 278 9 50 31 52 M52x1,5 M40x1,5 4 36 6 48
41 55 19 18 7 10 60 66 17 207 89 163 329 9 56 36 60 M60x1,5 M45x1,5 5 50 8 60
50 65 27 16 8 12 82 101 22 257 106 196 429 11 70 44 72 M72x1,5 M55x1,5 6 60 10 86
d1 Numer produktu Dane CAD
22 Z1695/22
25 Z1695/25
32 Z1695/32