Z1696/d1 | Wyrzutnik dwustopniowy | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1696/d1

Adapter, z śrubą

Z1696/d1

1.2312
1100 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw2 sw1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
6 27 62 13 45 M12x1,25 M24x1,25-LH 31,5 22 Z1696/22
8 32 78 14 56 M14x1,5 M28x1,25-LH 36 25 Z1696/25
8 38 100 16 71 M16x1,5 M34x1,25-LH 44 32 Z1696/32