Z47/d1xl1
Przedłużenie wypychacza
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
sw2 |
sw1 |
k2 |
k1 |
l2 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
12 |
7 |
2 |
5 |
135 |
5 |
2,2 |
14 |
8 |
125 |
Z47/8x125
|
|
12 |
7 |
2 |
5 |
210 |
5 |
2,2 |
14 |
8 |
200 |
Z47/8x200
|
|
14 |
9 |
3 |
5 |
136 |
6 |
3,2 |
16 |
10 |
125 |
Z47/10x125
|
|
14 |
9 |
3 |
5 |
211 |
6 |
3,2 |
16 |
10 |
200 |
Z47/10x200
|
|
17 |
10 |
3 |
7 |
136 |
8 |
3,7 |
18 |
12 |
125 |
Z47/12x125
|
|
17 |
10 |
3 |
7 |
211 |
8 |
3,7 |
18 |
12 |
200 |
Z47/12x200
|
|
19 |
12 |
3 |
7 |
171 |
10 |
5,2 |
22 |
14 |
160 |
Z47/14x160
|
|
19 |
12 |
3 |
7 |
261 |
10 |
5,2 |
22 |
14 |
250 |
Z47/14x250
|
|
19 |
14 |
5 |
7 |
173 |
12 |
6,2 |
22 |
16 |
160 |
Z47/16x160
|
|
19 |
14 |
5 |
7 |
263 |
12 |
6,2 |
22 |
16 |
250 |
Z47/16x250
|
|