Z410/d1xl1 | Wypychacze cylindryczne | Wypychacze | Wypychanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z410/d1xl1

Wypychacz cylindryczny, zabezpieczona przed przekręceniem głowica

Z410/d1xl1

~45 HRC
~1.2343
~DIN 1530-1 A

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

f1 r1 k1 a1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 100 Z410/1,5x100
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 125 Z410/1,5x125
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 160 Z410/1,5x160
0,15 0,2 1,5 1,05 3 1,5 200 Z410/1,5x200

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart