Z41/d1xl1 | Wypychacze cylindryczne | Wypychacze | Wypychanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z41/d1xl1

Wypychacz cylindryczny , hartowany i azotowany

Z41/d1xl1

hartowany i azotowany
~ 1.2343
DIN 1530-1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 k1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
0,2 1,2 2,5 1 40 Z41/1x40
0,2 1,2 2,5 1 50 Z41/1x50
0,2 1,2 2,5 1 63 Z41/1x63
0,2 1,2 2,5 1 80 Z41/1x80
0,2 1,2 2,5 1 100 Z41/1x100
0,2 1,2 2,5 1 125 Z41/1x125
0,2 1,2 2,5 1 160 Z41/1x160
0,2 1,2 2,5 1 200 Z41/1x200

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process.

Special Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart
  • Short delivery times