Z43/d1xl1 | Wypychacze cylindryczne | Wypychacze | Wypychanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z43/d1xl1

Wypychacz cylindryczny, stożkowy łeb, hartowany i azotowany, kształt D

Z43/d1xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-3

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
1,8 4,5 3 100 Z43/3x100
1,8 4,5 3 125
Z43/3x125
1,8 4,5 3 160 Z43/3x160
1,8 4,5 3 200 Z43/3x200

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart