Z441/d1xl1 | Wypychacze cylindryczne | Wypychacze | Wypychanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z441/d1xl1

Wypychacz cylindryczny, odsadzony, hartowany

Z441/d1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN 1530-2

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
0,2 2 35 2 4 0,5 80 Z441/0,5x80
0,2 2 50 2 4 0,5 100 Z441/0,5x100
0,2 2 50 2 4 0,5 125 Z441/0,5x125
0,2 2 75 2 4 0,5 160 Z441/0,5x160