Z461/b1xs1xl1 | Wyrzutnik płaski | Wypychacze | Wypychanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z461/b1xs1xl1

Wypychacz płaski, specjalny, Special

Z461/b1xs1xl1

62 HRC
1.2601

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 k2 k1 l4 l3 l2 d5 d4 d3 d2 d1 b1 s1 l1 Numer produktu
0,5 2 5 9 14 100 9 13 10 12 6 5,8 0,6 125
Z461/5,8x0,6x125
0,5 3 5 13 20 125 13,4 19 15 16 10 9,8 1 160
Z461/9,8x1x160
0,5 3 5 13 20 160 13,4 19 15 16 10 9,8 1 200
Z461/9,8x1x200