Z4650/b1xs1xl1 | Wyrzutnik płaski | Wypychacze | Wypychanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z4650/b1xs1xl1

Wypychacz płaski, DLC, z 4 promieniami na krawędziach

Z4650/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
pokryte DLC / twardość powłoki >70HRC

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 k1 l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Numer produktu Dane CAD
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4650/2,8x0,5x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4650/2,8x0,5x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4650/2,8x0,5x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4650/2,8x0,5x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4650/2,8x0,6x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4650/2,8x0,6x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4650/2,8x0,6x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4650/2,8x0,6x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4650/2,8x0,8x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4650/2,8x0,8x100