HASCO Portal
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
października 2016

Bezkonkurencyjny duet dla form niskoseryjnych

 HASCO’s Clever Mold System w połączeniu z innowacyjną formą niskoseryjną oszczędza czas i koszty w budowie form i narzędzi.

Forma niskoseryjna HASCO K3600/… została zaprojektowana specjalnie do zastosowania wraz z systemem szybkiego mocowania Clever Mold System A8500/… Połączenie to jest idealnym rozwiązaniem dla ekonomicznej produkcji niskich serii i prototypów. Kombinacja A8500/… i K3600/… umożliwia użytkownikowi szybką i wydajną zmianę na wszystkich pracujących wtryskarkach. Dzięki czemu redukuje on zarówno czas przestoju maszyny, jak również koszty samego narzędzia.

System szybkiego mocowania Clever Mold System

Clever Mold System A8500/... firmy HASCO jest wydajnym systemem szybkiego mocowania do zastosowania na wtryskarkach. A8500/… łączy w sobie standardowe komponenty konwencjonalnej wtryskarki z urządzeniem mocującym. Dzięki temu zmniejsza się koszt części narzędzia.

System szybkiego mocowania pozwala znacznie zmniejszyć czas zmiany narzędzia na cykl. Zastosowane w nim ruchome listwy mocujące umożliwiają zmianę narzędzi różnej wielkości przy zachowaniu minimalnych czasów przestoju maszyn.

Forma niskoseryjna

Dodatkowym elementem przystosowanym do zastosowania wraz z  A8500/… jest oferowana wyłącznie przez HASCO, sprawdzona forma niskoseryjna K3600/…, czyli „sprytny pakiet normali“  składający się z płyt formujących, zespołu płyt wypychaczy i odpowiednio dobranych akcesoriów.

Tak skompletowany pakiet można szybko i łatwo wymienić na wtryskarce, czego wynikiem są minimalne przestoje pracy maszyn. W porównaniu do wszystkich znanych systemów, dzięki zastosowaniu zdefiniowanego zespołu płyt wypychaczy nie zostanie tu zredukowana powierzchnia użytkowa płyt. Płyty mocujące są dostępne w materiałach 1.2767 i Toolox 33. Oferujemy Państwu 4 standardowe wymiary form niskoseryjnych, kompatybilne z naszym programem płyt K.

Czas i porównanie kosztów

K3600/... w połączeniu z Clever Mold System A8500/... zostały zaprojektowane do częstych zmian narzędzia w produkcji niskoseryjnej.

Przeciętna zmiana formy przy użyciu tradycyjnego mocowania za pomocą łap mocujących i śrub na średniej wielkości wtryskarce trwa około 30 minut.

Zastosowanie systemu szybkiego mocowania wraz z formą niskoseryjną K3600 pozwala na zredukowanie tego czasu do 10,5 minuty.

Biorąc pod uwagę koszt pracy maszyny w wysokości 40,00 EURO na godzinę oraz koszty personalne w wysokości 40,00 EURO na godzinę, udaje się tu zaoszczędzić około 28,00 EURO na każdą zmianę formy.

Download: Press release