HASCO Portal
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
grudnia 2016

Termoregulator H1250/... firmy HASCO w atrakcyjnej cenie

Dzięki nowemu, przyjaznemu dla użytkownika termoregulatorowi H1250/... HASCO umożliwia dalszy rozwój różnych zastosowań w technologiach wtryskowych, jak również gwarantuje wysoki poziom niezawodności produkcji.

Do głównych zalet nowego termoregulatora należą: ulepszona, zoptymalizowana charakterystyka regulacji oraz miękki start dla delikatnego wygrzewania grzałek. Użytkownik posiada o każdej porze pełen wgląd w pracę urządzenia dzięki wielu wskaźnikom, takim jak:  wskaźniki temperatury nominalnej/aktualnej, kontrolki parametrów,  kontrolki LED komunikatów o błędach, a także wyraźne diagnozy alarmów.

Jednolita, zwarta obudowa jest każdorazowo wyposażona w dostosowany panel i zapewnia 3600 Watt/16A na każdą strefę w zakresie temperatur 30 – 500°C.

Dalsze funkcje urządzenia to: funkcja Boost oraz Standby, jak również automatyczne wykrywanie i sterowanie grzaniem. Praca termoregulatora może być sterowana ręcznie lub też  automatycznie.

Nowy termoregulator H1250/... jest idealnym uzupełnieniem znanej i sprawdzonej grupy urządzeń z działu techniki kontroli temperatury HASCO zwłaszcza przy wtrysku z użyciem dysz centralnych.

Download: Press release