Nowe, w pełni skręcone, zmontowane i okablowane systemy GK H4016/…wzbogaciły szeroką ofertę HASCO w dziedzinie gotowych do montażu systemów oraz gorących połówek. Wszystkie komponenty systemu od razu połączone ze sobą stanowią atrakcyjne rozwiązanie, specjalnie dostosowane do wymagań rynku.
Odporne, pasujące do formy połączenie pomiędzy rozdzielaczem, a wkręcanymi dyszami gwarantuje pracę bez wycieków oraz znacznie ułatwia montaż i demontaż systemu jako całości w formie wtryskowej.
Dodatkową zaletą jest fachowy montaż i okablowanie elektryczne całego systemu GK. Przewody podłączeniowe dla poszczególnych dysz i rozdzielacza przechodzą przez indywidualnie skonfigurowane tunele do skrzynki przyłączeniowej, gdzie są podłączane zgodnie z specyfikacją klienta. Takie rozwiązanie wyklucza konieczność samodzielnego podłączania systemu oraz zadbania o bezproblemowe rozpoczęcie produkcji. Prawidłowe przyporządkowanie stref do jednostek grzewczych rozdzielacza oraz dysz jest udokumentowane na arkuszu wymiarowym i specjalnym raporcie badań. Bezpieczeństwo elektryczne jest także gwarantowane przez HASCO.
Budowa systemu znacznie ułatwia jego montaż oraz transport, a także zapobiega powstawaniu uszkodzeń systemu GK podczas serwisowania formy. Punkty mocowania na rozdzielaczu oznaczają, że może być on z łatwością podniesiony z gniazda, unikając przy tym zniekształcenia systemu przy przechylaniu podczas instalacji lub transportu.
System jest projektowany i produkowany indywidualnie, w ścisłej współpracy z klientem z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej oraz stosunku rozstawów dysz do ich długości. HASCO gwarantuje stabilność wymiarów, prawidłowe podłączenia elektryczne oraz uszczelnienia pomiędzy dyszami, a rozdzielaczem w celu zapobiegania wyciekom tworzywa.
W połączeniu z nowymi dyszami HASCO Vario Shot H6500/…, klient otrzymuje system GK, który łatwo i bezpiecznie może sam zamontować. Specjalnie dopasowane wkręcane komory wstępne sprawiają, że montowanie jest jeszcze bardziej bezpieczne, a ryzyko podczas produkcji jest zminimalizowane. Klientowi oszczędzono w ten sposób wykonania geometrii komory wstępnej i przedniej uszczelki dyszy we wkładce lub płycie formującej. Jest to znaczne ułatwienie, głównie przy pracy z długimi dyszami o małej średnicy. Wymiar pasowany otworu H7 może być łatwo uzyskany poprzez standardowe metody obróbki.
Okablowany system GK H4016/… stanowi optymalny kompromis pomiędzy zamontowanymi na gotowo systemami, a gorącymi połówkami. Oferują one atrakcyjny stosunek ceny do wydajności i zapewniają elastyczność dzięki bardzo krótkim terminom dostawy.
Download: Press release