HASCO Portal
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
października 2016

Nowa seria dysz HASCO H6000 – nowa dysza, 1000 możliwości

HASCO uzupełniło swój program dysz o szczególnie wydajną i efektywną serię Vario Shot. W trakcie prac nad rozwojem tej całkowicie nowej serii na pierwszy plan wysunęły się kompaktowe wymiary, optymalne przewodzenie temperatury, łatwy serwis oraz modułowa konstrukcja. Możliwość prostego przekształcenia ponad 1000 wariantów dysz pozwala na użycie ich  w  niezliczonej liczbie zastosowań, od wtrysku centralnego aż po rozwiązania związane z zamykaniem iglicowym.

Dysze Vario Shot umożliwiają głębokość osadzenia do 300 mm, obróbkę technicznych i wzmocnionych tworzyw oraz produkcję średniej wielkości wyprasek o maksymalnej masie wtrysku 2000 g. Dzięki całkowitej wymienności wszystkich części składowych dyszy, takich jak grzałka, termopara, obudowa, końcówka i komora wstępna, konserwacja i naprawa dyszy są znacznie łatwiejsze. Wymiana grzałki i termopary możliwa jest bez demontażu końcówki dyszy.

Starannie ustalona pojemność cieplna dysz, optymalnie dobrana grzałka oraz termopara Fe-CuNi oraz zoptymalizowana średnica kanału w dyszy zapewniają jednorodny profil temperaturowy na całej długości dyszy wraz ze zminimalizowanym ścinaniem tworzywa przy wypełnianiu formy. Dzięki temu tworzywa techniczne z wąskim oknem przetwórczym wtryskiwane są w sposób niezawodny.

Wszystkie końcówki dysz Vario Shot wykonane są z innowacyjnego stopu high-tech. Oprócz doskonałej przewodności cieplnej, mają wysoką odporność na ścieranie. Jeśli to konieczne można zastosować dodatkową powłokę.

Dodatkowymi wymaganiami podczas projektowania nowej dyszy były możliwie największe natężenie przepływu masy przy możliwie najmniejszej zabudowie i doskonała stabilność. Kompaktowa budowa dysz pozwala na małe odległości między dyszami dla form wielokrotnych oraz niskie całkowite zapotrzebowanie na energię. Dzięki zabudowie przestrzennej podobnej do dysz z serii Techni Shot można bez problemu uzupełniać, optymalizować i zamieniać stosowane dotąd elementy.

Duży wybór długości dysz centralnych i do rozdzielaczy zapewnia wysoki stopień swobody w konstrukcji formy. W przypadku potrzeby dostosowania dysz i końcówek dysz do indywidualnych potrzeb naszych klientów prosimy zwrócić się bezpośrednio do naszego działu technicznego gorących kanałów lub Państwa inżynierów sprzedaży.

Download: Press release