Z myślą o naszych klientach, HASCO – wiodący na rynkach międzynarodowych dostawca elementów znormalizowanych do budowy form, opracowało kompleksową specyfikację narzędzi. Specyfikacja ta umożliwia szczegółowe zdefiniowanie nawet najbardziej złożonych form.
Zasady te są praktycznym narzędziem swoistej specyfikacji, w której uwzględnia się zarówno dane projektowe jak i czasowy harmonogram projektu. Celem opracowania specyfikacji jest znaczące usprawnienie procesu budowy form dla wszystkich zaangażowanych i zapewnienie wysokiej jakości wykonanej formy już od samego początku.
Nowa specyfikacja HASCO zapewnia naszym klientom wiele korzyści: ułatwia im pozyskanie własnych certyfikatów DIN EN ISO 9001:2015 lub ISO/TS 16949, jak również ponowną certyfikację. Co za tym idzie, jest wyraźnym dowodem stosowania ustalonego procesu jakości w przypadku audytów.
Od samego początku standaryzacji jakości w Niemczech, HASCO stawiało na zarządzanie jakością na długości całego łańcucha dostaw. Od lat pracujemy zgodnie z uzyskanym certyfikatem DIN ISO 9001:2008, a jeszcze w tym roku ukończymy proces ponownej certyfikacji wg. DIN ISO 9001:2015. W praktyce oznacza to, że każdy produkt jak też każda związana z nim usługa (doradztwo techniczne, dostawa, obsługa klienta …) spełniają wymagania jakościowe zawarte w zdefiniowanych przez te certyfikaty standardach.
Produkty HASCO charakteryzują się kompleksowo pełną identyfikowalnością. Ta unikalna identyfikacja przy zachowaniu przypisanej specyfikacji zapewnia użytkownikowi najwyższe bezpieczeństwo w odróżnieniu oryginalnego produktu od kopi.
Cały łańcuch dostaw HASCO ukierunkowany jest na zachowanie najwyższej jakości produktu, dzięki czemu zapewnia znaczną przewagę nad konkurencją zarówno narzędziowniom, jak i ich klientom końcowym: Gwarantowana jakość spełnia wymagania systemów zarządzania jakością stosowanych przez naszych klientów dzięki ciągłej identyfikowalności naszych produktów.
Kwestia posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością powinna stanowić dla dzisiejszych producentów form centralne kryterium w doborze dostawcy. Zabezpieczy ich to przed nabyciem wadliwych produktów, zminimalizuje ryzyko uszkodzeń i zapewni ogólną efektywność ich własnych procesów produkcyjnych. HASCO zapewnia Państwu przewagę dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością.
Download: Press release
Link