Suwaki umożliwiają wtryskiwanie elementów o skomplikowanej geometrii i złożonych podcięciach. Dlatego też muszą być one pewnie i precyzyjnie umiejscowione.
Nowy Smartlock Z1897/... HASCO został stworzony specjalnie do zastosowania w formach wtryskowych. Po raz pierwszy w jednym produkcie połączyliśmy ze sobą zalety zatrzasku oraz mikrowyłącznika.
Blokada tarciowa z siłą trzymania od 7,7 - 12,1 kg jak i elektryczny czujnik położenia umożliwiają wolne od ryzyka zastosowanie suwaków. W ten sposób zapewnione jest dokładne określenie pozycji końcowej oraz jej stałe monitorowanie. To natomiast chroni narzędzie przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym umiejscowieniem suwaków.
SmartLock firmy HASCO jest dostarczany wraz z niezbędnym sprzętem montażowym w tym ze wstępnie zmontowanym przewodem, przez co jest on bardzo przyjazny użytkownikowi, a jego instalacja jest szybka i prosta. Całość wykonana jest ze zbrojonego włóknem szklanym tworzywa ze stalowym korpusem co pozwala na temperaturę użytkowania do 120°C.
Download: Press release